Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer284-0761: Sekskantet bolt
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer284-0761: Sekskantet bolt
284-0761: Sekskantet bolt

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
284-0761: Sekskantet bolt
284-0761: Sekskantet bolt
284-0761: Sekskantet bolt
284-0761: Sekskantet bolt
284-0761: Sekskantet bolt

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 284-0761

Måleenheter

USMetrisk
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.472
Bolt Length (mm): 12,0
Bolt Type: Hex Head
Belegg: Fosfat og olje
Grip Length (in): 0,118
Materiale: Sinklegering,Rustfritt stål,RUSTFRITT STÅL
Lengde på grep (mm): 3,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 284-0761

PETROLEUMSPAKKE

TH31-C9P

INDUSTRIMOTOR

C7 C9 C-9 3126B

LASTETRAKTOR

584 584HD

PETROLEUMSMOTOR

C9 C7

LASTEBILMOTOR

C7 C9 C-9 C13 C15

ANLEGGSKLARGJØRINGSTRAKTOR

586C

MOTOR - MASKIN

C9

LOKOMOTIVMOTORER

C175-16

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet