Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter366-8955: Solenoidventilenhet
HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter366-8955: Solenoidventilenhet
366-8955: Solenoidventilenhet

Cat® Magnetventil sammenstilling (24 V)

Merke: Cat

Produktbilder
366-8955: Solenoidventilenhet
366-8955: Solenoidventilenhet

Cat® Magnetventil sammenstilling (24 V)

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 366-8955

Måleenheter

USMetrisk
Total høyde (mm): 55,0
Total høyde (tommer): 2,17
Total lengde (tommer): 3,6
Diameter (tommer): 1,4
Total lengde (mm): 91,6
Diameter (mm): 35,8
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 366-8955

HJULLASTER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet