Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive

Cat® ekstern tannlåseskive for muttere og bolter for å forhindre vending og skli

Merke: Cat

Produktbilder
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive
3J-4818: M12 ekstern tannlåseskive

Cat® ekstern tannlåseskive for muttere og bolter for å forhindre vending og skli

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 3J-4818

Måleenheter

USMetrisk
Skivetype: Låseskiver for ekstern tann
Herdet: Nei
Passer til boltstørrelse (tommer): 1/2
Tykkelse - 3 (tommer): 0,04
Materiale: Karbonstål,Legert stål,Legeringsblanding: Metall,Sinklegering
Finsk: Sinkbelagt
Innvendig diameter (ID) - 1 (tommer): 0,52
Utvendig diameter (OD) - 2 (tommer): 0,89
Inside Diameter (mm): 13,03
Thickness (mm): 1,04
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 0,9
Outside Diameter (mm): 22,86
Thickness (in): 0,041
Inside Diameter (in): 0,513
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3J-4818

EJEKTORSLANGE

D400E II 740

ASFALTUTLEGGER

BG555E AP-800D AP-800C AP-600D BG1000E AP-500E AP-655D AP-1000E AP-555E AP-650B BG-230 AP-1050 BG1055E AP-200B AP-1055E BG600D AP-1000 BG-225C BG-230D BG655D BG500E

MASSESTABILISERINGSMASKIN

SS-250

HJULDOSER

854G 854K 844H 844 834G 834H 824H 824G 814F II 814F 814 824G II

LASTEBILMOTOR

C15

LHD

R1700 R1700 XE

GASSMOTOR

G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516B

GENERATORSETT

G3516 G3512 3412 3508B C175-16

GRAVEMASKIN

330 L 345B II 320-A L 325B L 320-A S 320-A N 322B LN 322N 322-A LN 330B LN 330 LN 322B L 330-A L 322 L 320N 320B 320B S 320B N 320B L 245B 320 L 330B L 325B LN 322-A L 322-A N 225 235 322 LN 320-A 215 330-A 330-A LN 245 M312 M315 M318 M320

HJULTRAKTOR

631K 621K OEM 627 621 621B 621E 621H 627B

GRAVELASTER

420F2 432F2 430F2 442D 430D 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 438D 416F2 415 416 428F2 424D 428 420 446D 422F 434E 422E 420D 432E 420E 432F 432D 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 444 440 450 422F2 416E 428F 416F 428D 416D 428E 434F2

ROTERENDE BOR

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

MOTOR - MASKIN

3516C

ASFALTFRES

PR-450C PM-565

INDUSTRIMOTOR

3516B 3516C 3512B

HJULLASTER

960F 972G 972H 972K 972M 972L 950G 962H 950F 962G 986H 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M G910 988G 988H 988F 966C 966F 966H 966G 930G 966L 930H 966K 966M 924F 924H 924G 962G II 938G 938F 938H 990 II 962 928G 988F II 907K 950G II 928HZ 906K 906M 994 990 920 980G II 908K 908M 930 950 980F II 966F II 962M Z 950M Z 924GZ 908 907 906 924HZ 990H 972G II 972M XE 938G II 966M XE 980B 992D 980H 980G 992G 980L 980K 992K 980M 994F 994D 970F 966G II 982M 950F II

OPPRIVER

140G 130G 12G 16G

RØRLEGGINGSMASKIN

561M 561C PL83 PL87 PL72 572F 572G 571G 571F

LASTEBIL

793F XQ 794 AC 775D 789C 777C 777B 789B 777D 769D 769C 785 789 793 797 795F XQ 793B 793C 69D 773D 773F 785C 797B 773B 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC

KOMPAKTASTER

D5HTSK II 527 D4HTSK III D4HTSK II

HJULGÅENDE VEIHØVEL

621E 621B 637B 627B 627 637

RAMMESTYRT DUMPER

D20D D30D D250E II D250E D250D D25D D350E D350D D350E II D400E II D300E II D300E D300D D400E D400D 725 D40D 740 730 735

SKRAPELASTER

621 632 631

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CB-545 CB-544 CB-434B CB-434 815 825H 825G 815F II 815F 825G II

ANLEGGSDUMPER

796 AC 794 AC 798 AC 798 D10R 775D 771D

HYDRAULIKKSTYRING

193B 173B 163 143 183B 153 150 141 140

VEIHØVEL

120H 120G 24 16 14 18 120M 135H 120M 2 163H 140M 140H 140G 130G 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 16H 16G 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 14H 14G 14E 12H 12G 24H 12M 24M 14M3 120 160H 12F 160M 140M 3 AWD 16H NA 160H NA 16M3 14M-3 12H ES 14H NA

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

STABILISATORBLANDER

SM-350

BELTELASTER

941 973C 951C 951B 963C 941B 953C 977K 955K 955L

KABELSTYRING

25 29 127 128

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 525 518 515 528 545 555D

PETROLEUMSMOTOR

3516C C175-16

MOTOR

C175-16 G3516J G3520J

MASSESTABILISERINGSMASKIN, BLANDET

RM-350

BULLDOSER

D6R III D6H II D5R LGP D9 GC D4H III D6R II D3G D4G D4H D4D D5R2 D4E D5B D5M D5N D5H D5G D6C D6D D6N XL D6R D6T D6M D6N D6H D7E D5 D8 D6N LGP D10R D10T D11R D11T D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6T XW D5H XL D6T XL D5R XL D7R D7F D7G D8T D8R D10T2 D9G D6R STD D9T D9R D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D4H XL D7R II D6R LGP D7E LGP

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RR-250

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G IT62H IT14G2 IT12 IT24F IT38H IT38G IT14G IT38F IT28G IT62G II IT38G II

PNEUMATISK VALSE

PS-200B PS-360B PF-290B PS-150B

AVFALLSKOMPAKTOR

826G II 816F II 816K 836H 836G 836K 816 826G 826H 816F

TRAKTOR

772B 784C 784B 776D 776C 776B 768C

KOMPAKT HJULLASTER

920K 910K 910M 914G2 906H2 907H2 914 910 903 902 902C2 906 920 903C2 906H 914K 914M 914G 903D 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet