421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger

421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder

421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger
421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger
421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger

421-8976: glandssett for oljekjøler og ledninger

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring

Antall: 4

109-0074: 91,44 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 1

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 3

109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring

Antall: 2

109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 6

198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel

Antall: 1

2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakning

Antall: 1

343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning

Antall: 1

4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger

Antall: 2

4N-1684: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 1

4N-1946: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 1

4N-2199: 0,8 mm tykk pakning på oljekjølerdekselet

Antall: 2

5F-0149: O-ringtetning med 91,44 mm innvendig diameter

Antall: 2

6N-0824: 0,79 mm tykk vinkelpakning

Antall: 1

7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel

Antall: 3

Viser 1 til 15 av 15

Beskrivelse av delenummer 421-8976

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for montering og reinstallasjon av oljekjøler(e), oljefilterbase og tilhørende rør. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier inkludert 1,3-butadien, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 421-8976

    Settet inneholder:

    Pakninger, tetninger

Kompatible modeller for delenummer 421-8976

BÅTMOTOR

3408 3412D 3412

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet