423-3550: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett423-3550: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

423-3550: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder

423-3550: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

423-3550: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

105-8901: 0,8 mm tykk pakning til motoroljekjøleren

Antall: 2

109-2332: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 4

237-7623: 62,86 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 4

269-7885: 72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ring

Antall: 1

3P-0653: 69,22 mm innvendig diameter tetning-O-ring

Antall: 1

6V-3908: 100,97 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 1

6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 4

6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning

Antall: 2

7N-4945: 0,8 mm tykk vannledningspakning

Antall: 1

Viser 1 til 9 av 9

Beskrivelse av delenummer 423-3550

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for montering og reinstallasjon av oljekjøler(e), oljefilterbase og tilhørende rør. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 423-3550

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 423-3550

INDUSTRIMOTOR

3512C

PETROLEUMSMOTOR

3512C

STRØMMODUL

XQC1600

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet