HjemElektrisitet og elektronikkSensorer og brytereAndre sensorer og brytere441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
HjemElektrisitet og elektronikkSensorer og brytereAndre sensorer og brytere441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type

Cat® 24-volts timerrelé av skjermet type med 5 minutters intervall brukt i kabinledninger

Merke: Cat

Produktbilder
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type
441-3637: 24V timerrelé av innhyllet type

Cat® 24-volts timerrelé av skjermet type med 5 minutters intervall brukt i kabinledninger

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 441-3637

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 55,0
Total bredde (mm): 36,0
Total høyde (mm): 36,0
Total lengde (tommer): 2,2
Total bredde (tommer): 1,4
Total høyde (tommer): 1,4
Material: Polyurethane Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 441-3637

HYDRAULISK SKUFFE

6015B 6060 6015 6040

GRAVEMASKIN

MH3295

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

BELTELASTER

973K

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

LD350

LASTEBIL

785 793F CMD 775F MT4400D AC 793F OEM 793F XQ 785G 793D 772 770 773F 793F 795F AC 794 AC 789D 777F

BULLDOSER

D6T XW D6T LGP D9 D6T XL D6 D5 D8 D7 D8T D10T2 D6XE D10 D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6N XL D6T D6N D7E

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3037

ANLEGGSDUMPER

789G 793D 789D 794 AC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC D10R

ROTERENDE BOR

MD6380 MD6310 MD6250

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet