457-6112: Monteringspakningssett for turbolader
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett457-6112: Monteringspakningssett for turbolader

457-6112: Monteringspakningssett for turbolader

Reparasjonsløsning for båt-/petroleumsmotor, 3508 og 3512 maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder

457-6112: Monteringspakningssett for turbolader

457-6112: Monteringspakningssett for turbolader

Reparasjonsløsning for båt-/petroleumsmotor, 3508 og 3512 maskinoverhaling

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 2

121-5736: 1,6 mm tykk turbolader

Antall: 1

180-8424: O-ringtetning med 12,42 mm innvendig diameter

Antall: 3

238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning

Antall: 1

238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 1

252-8374: 1 mm tykk bakre dekselpakning

Antall: 1

2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' sekskantflenshodebolt

Antall: 4

2N-2766: 3/8''-16 konisk låsemutter

Antall: 4

341-9211: 1,6 mm tykk pakning for kjølevæskeledning

Antall: 4

453-7799: 1,5 mm tykk avgassmanifoldpakning

Antall: 2

453-7800: 1,5 mm tykk eksospakning

Antall: 2

4P-4460: 0,8 mm adapterpakning for oljeledninger i turboladeren

Antall: 1

6V-3917: 94,62 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 2

6V-5103: 126,36 mm innvendig diameter tetning-O-ring

Antall: 2

6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning

Antall: 4

7N-7559: 0,8 mm tykk pakning til turboladerens oljeledninger

Antall: 1

Viser 1 til 16 av 16

Beskrivelse av delenummer 457-6112

Pakningssettene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger. Bruksområder: Marine, petroleum

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 457-6112

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 457-6112

GENERATOR

SR4B SR4BHV

INDUSTRIMOTOR

3508B 3512B 3516B

BÅTMOTOR

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

PETROLEUMSMOTOR

3508C 3516C 3512C

GASSMOTOR

G3512 G3516 G3508

GENERATORSETT

C9 3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

GENERATORSETTMOTOR

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

LOKOMOTIVMOTORER

3516 3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3508

STRØMMODUL

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet