HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form522-5141: MUTTER-SEM
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form522-5141: MUTTER-SEM
522-5141: MUTTER-SEM

Merke: Cat

fallback-image
522-5141: MUTTER-SEM

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 522-5141

Måleenheter

USMetrisk
Thickness (mm): 15,0
Thickness (in): 0,591
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M24-1.5
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x1.5
Drive (in): 1.417
Drive (mm): 36,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 522-5141

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet