HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer536-1039: SKRUE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer536-1039: SKRUE
536-1039: SKRUE

Merke: Cat

Produktbilder
536-1039: SKRUE
536-1039: SKRUE
536-1039: SKRUE
536-1039: SKRUE
536-1039: SKRUE

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 536-1039

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Legert stål
Bolt Length (in): 0.394
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 2,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,079
Bolt Length (mm): 10,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 536-1039

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet