Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉536-1039: 螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
536-1039: 螺栓
536-1039: 螺栓

品牌: Cat

产品图像
536-1039: 螺栓
536-1039: 螺栓
536-1039: 螺栓
536-1039: 螺栓
536-1039: 螺栓

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
536-1039 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 536-1039 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 合金钢
Bolt Length (in): 0.394
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 2
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.079
Bolt Length (mm): 10
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 536-1039 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。