Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
562-8094: C175 Repower Air Start SETT

562-8094: C175 Repower Air Start SETT

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder

562-8094: C175 Repower Air Start SETT

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

171-5338: Sekskantet rørplugg med 1,5-11" gjenger

Antall: 1

1F-7854: 20 mm utvendig diameter stålavstandsstykke

Antall: 1

220-0771: M16-2 x 45 mm 12-punkts hodebolt

Antall: 3

228-7088: 11,23 mm O-ringtetning med ytre diameter

Antall: 5

302-8496: 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2 nippel

Antall: 2

344-5675: M10 x 1,5 mm sekskantmutter

Antall: 1

480-2987: 2" albueadapter for luftsystemkontroll

Antall: 1

4D-6466: 14,28 mm diameter P Clip

Antall: 3

4K-8864: 14,29 mm innvendig diameter med løkkeklemme i stål

Antall: 2

4N-3411: Reléventil for startmotor

Antall: 1

561-3681: One Wire Braid

Antall: 1

565-0779: High Temperature General Purpose

Antall: 1

565-0780: High Temperature General Purpose

Antall: 1

592-5353: Startmotor

Antall: 1

5B-7661: 1 - 1/2" rett adapter

Antall: 1

6L-5699: 1 1/2" nippelrør

Antall: 1

6V-1867: Enkel halvtopp klipp

Antall: 4

6V-1868: Enkel halv bunnklipp

Antall: 4

6V-1869: 65 mm flenset gummigrommet med innvendig diameter

Antall: 4

7M-0327: 17,40 mm trykkvasker med innvendig diameter

Antall: 3

7X-5331: 9/16-18" x 1/4-18" NPTF albueadapter

Antall: 1

8B-9913: 90 graders reduserende albue

Antall: 1

8C-6866: 15,88 mm sekskantet adapter for væskebærende væske

Antall: 1

8C-8408: ORFS 45-graders albueadapter

Antall: 1

8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive

Antall: 9

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode

Antall: 1

8T-4172: M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode

Antall: 1

8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode

Antall: 3

9Y-6089: 0,8 mm tykk pakning i svinghjulshuset

Antall: 1

Viser 1 til 29 av 29

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet