Fordeler ved å legge til utstyr
Fordeler ved å legge til utstyr

Finn fabrikkmonterte deler og se delediagrammer.

441-4768,General Duty,47 IN
441-4768,General Duty,47 IN
7G-7431: Velgerstempel

7G-7431: Velgerstempel

Cat®-velgestempel i aluminium som brukes i transmisjonsreguleringsventilen

Cat

Diameter (tommer)

1,19

Beskrivelse av materiale

Aluminium

Lengde (tommer)

2,95

Utvendig diameter (tommer)

1,186

Materiale

Aluminium

Vekt (pund)

0,1

5M-9622: 20,62 mm ytre diameter reguleringsventilavstandsstykke

5M-9622: 20,62 mm ytre diameter reguleringsventilavstandsstykke

Cat® Velger og trykkreguleringsventilavstandsstykke gir presis ventiljustering for effektiv hydraulisk trykkregulering

Cat

Utvendig diameter (tommer)

0,81

Tykkelse (tommer)

0,06

Beskrivelse av materiale

Stål

Material

Carbon Steel

5J-1036: 0,8 mm tykk stålskive

5J-1036: 0,8 mm tykk stålskive

Cat® avstandsstykke (velger og kontrollventiventil)

Cat

Diameter (tommer)

0,59

Tykkelse (tommer)

0,03

Beskrivelse av materiale

Stål

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

7G-3472: Transmisjonsvelgerens blokkhus

7G-3472: Transmisjonsvelgerens blokkhus

Cat® Gray Svelgerhus med jernstøpt karosseri til bruk i overføringsventiler

Cat

Beskrivelse av materiale

Støpejern

Total lengde (tommer)

11,06

Total bredde (tommer)

9,96

Total høyde (tommer)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: Plugg for blenderåpning

238-5507: Plugg for blenderåpning

Cat® Skjermplugg i plaståpning for girkassevelger og trykkreguleringsventiler

Cat

145-0107: 1,6 mm tykt ventilavstandsstykke

145-0107: 1,6 mm tykt ventilavstandsstykke

Cat® Avstandsstykke for å gi nøyaktig avstand og justering for girkassevelgeren og trykkreguleringsventilen

Cat

Type

Senterhull

Washer Type

Flat

Utvendig diameter (tommer)

0,812

Materiale

Avstandsstykke i stål,Karbonstål

Lengde (tommer)

0,062

Innvendig diameter (tommer)

0,125

Form på senterhull

Ikke gjenget

Thickness (in)

0,063

8E-5237: 0,76 mm tykk trykkring

8E-5237: 0,76 mm tykk trykkring

Cat® trykkspor for reguleringsventiler og flerveisventiler

Cat

Utvendig diameter (tommer)

3,5

Innvendig diameter (tommer)

2,5

Høyde (tommer)

0,03

Material

Alloy Steel

8E-7714: 9 mm diameter åpning

8E-7714: 9 mm diameter åpning

Cat® brun blenderåpning for girkassevelger og trykkreguleringsventil for veihøvler

Cat

Beskrivelse av materiale

Stål

Standardfarge

Grønn

Utvendig diameter (tommer)

0,433

Lengde (tommer)

1,374

Material

Carbon Steel

184-1130: Velger trykkreguleringsventil

184-1130: Velger trykkreguleringsventil

Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control

Cat

145-0105: 0,25 mm tykk ventilavstandsstykke

145-0105: 0,25 mm tykk ventilavstandsstykke

Cat® Avstandsstykke for å gi nøyaktig avstand og justering for girkassevelgeren og trykkreguleringsventilen

Cat

Type

Senterhull

Washer Type

Flat

Utvendig diameter (tommer)

0,812

Materiale

Avstandsstykke i stål,Karbonstål

Lengde (tommer)

0,009

Coating

Zinc Plated

Innvendig diameter (tommer)

0,125

Form på senterhull

Ikke gjenget

Thickness (in)

0,01

145-0106: 0,9 mm tykk ventilavstandsstykke

145-0106: 0,9 mm tykk ventilavstandsstykke

Cat® Avstandsstykke for å gi nøyaktig avstand og justering for girkassevelgeren og trykkreguleringsventilen

Cat

Type

Senterhull

Washer Type

Flat

Utvendig diameter (tommer)

0,812

Materiale

Avstandsstykke i stål,Karbonstål

Lengde (tommer)

0,035

Coating

Zinc Plated

Innvendig diameter (tommer)

0,125

Form på senterhull

Ikke gjenget

Thickness (in)

0,035

8E-7713: 9 mm diameter åpning

8E-7713: 9 mm diameter åpning

Cat® brun blenderåpning for girkassevelger og trykkreguleringsventil for veihøvler

Cat

Beskrivelse av materiale

Stål

Standardfarge

Brun

Utvendig diameter (tommer)

0,433

Lengde (tommer)

1,374

Material

Carbon Steel

3T-0290: Velger og Pressereguleringsventil

3T-0290: Velger og Pressereguleringsventil

Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions

Cat

Material

Anti-Sieze Compound Mixed: Metal

6Y-0726: Ventilfjærholder

6Y-0726: Ventilfjærholder

Cat® transmisjonsflerveisventil fjærholder

Cat

Materiale

Stål

Innvendig diameter (tommer)

0,51

Utvendig diameter (tommer)

0,73

Total lengde (tommer)

0,516

Flensdiameter (tommer)

1,161

Tykkelse på leppe (tommer)

0,12

Sleeve Outside Diameter (in)

0,728

Cross Holes

No

Sleeve Inside Diameter (in)

0.511

Unique Features

No

117-5860: Selector og trykkreguleringsventil for transmisjon

117-5860: Selector og trykkreguleringsventil for transmisjon

Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system

Cat

144-7871: 18AWG ledninger til girhastighetssensor

144-7871: 18AWG ledninger til girhastighetssensor

Cat® girkassehastighetssensor-sele for girkassehydraulikkstyring og velgerventil

Cat

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet