Beneficios de agregar el equipo

Beneficios de agregar el equipo

Encuentre piezas compatibles de fábrica y explore los diagramas.

441-4768,General Duty,47 IN

441-4768,General Duty,47 IN

7G-7431: Pistón selector

7G-7431: Pistón selector

Pistón selector de aluminio Cat® para la válvula de control de la transmisión



Cat

Descripción del material

Aluminio

Longitud (pulg)

2.95

Diámetro exterior (pulg)

1.186

Material

Aluminio

Peso (lb)

0.1

Diámetro (pulg)

1.19


5M-9622: Espaciador de válvula de control de 20,62 mm de diámetro exterior

5M-9622: Espaciador de válvula de control de 20,62 mm de diámetro exterior

El espaciador de válvula de control de presión y selector Cat® proporciona una alineación precisa de la válvula para un control eficiente de la presión hidráulica.



Cat

Grosor (pulg)

0.06

Descripción del material

Acero

Diámetro exterior (pulg)

0.81

Material

Carbon Steel


5J-1036: Calce de acero de 0,8 mm de grosor

5J-1036: Calce de acero de 0,8 mm de grosor

Calce Cat® (válvula selectora y de control)



Cat

Grosor (pulg)

0.03

Descripción del material

Acero

Diámetro (pulg)

0.59

Material

Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid


7G-3472: Cuerpo del bloque selector de la transmisión

7G-3472: Cuerpo del bloque selector de la transmisión

Cuerpo selector fundido de hierro gris Cat® usado en las válvulas de transmisión



Cat

Descripción del material

Hierro fundido

Longitud total (pulg)

11.06

Ancho total (pulg)

9.96

Altura total (pulg)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron, Oil Fluid


238-5507: Tapón de rejilla de orificio restrictor

238-5507: Tapón de rejilla de orificio restrictor

Tapón de plástico con orificio restrictor Cat® para válvulas selectoras de transmisión y de control de presión



Cat

Diameter (in)

0.528

Length (in)

1.008


129-3033: Resorte del pasador de la válvula de control

129-3033: Resorte del pasador de la válvula de control

La placa de resorte Cat® para la válvula de control de presión y selectora de la transmisión proporciona un control de presión constante y un cambio de marcha suave.



Cat

Material

Acero

Longitud total (pulg)

4.826

Ancho (pulg)

1.237

Altura (pulg)

0.893


161-7055: Cuerpo del bloque selector de la transmisión

161-7055: Cuerpo del bloque selector de la transmisión

Cuerpo fundido a presión de aluminio Cat® para válvula selectora de transmisión y control de presión



Cat

Descripción del material

Fundición de troquel de aluminio

Longitud total (pulg)

14.4

Ancho total (pulg)

9.1

Altura total (pulg)

2.0

Material

Alloy Aluminum


145-0107: Espaciador de válvula de 1,6 mm de grosor

145-0107: Espaciador de válvula de 1,6 mm de grosor

Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión



Cat

Tipo

Ranura De Orificio Central

Washer Type

Flat

Diámetro exterior (pulg)

0.812

Material

Acero para calce, Acero de carbono

Longitud (pulg)

0.062

Diámetro interno (pulg)

0.125

Forma del orificio central

No roscado

Thickness (in)

0.063


145-6478: Grupo de válvula, control de presión y selectora

145-6478: Grupo de válvula, control de presión y selectora

Grupo de válvula, control de presión y selectora Cat®



Cat


8E-7714: Orificio restrictor de 9 mm de diámetro

8E-7714: Orificio restrictor de 9 mm de diámetro

Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras



Cat

Descripción del material

Acero

Color estándar

Verde

Diámetro exterior (pulg)

0.433

Longitud (pulg)

1.374

Material

Carbon Steel


8E-5237: Pista de tope de 0,76 mm de grosor

8E-5237: Pista de tope de 0,76 mm de grosor

Cat® Pista de tope para válvulas de control y válvulas selectoras



Cat

Diámetro interno (pulg)

2.5

Diámetro exterior (pulg)

3.5

Altura (pulg)

0.03

Material

Alloy Steel


145-0105: Espaciador de válvula de 0,25 mm de grosor

145-0105: Espaciador de válvula de 0,25 mm de grosor

Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión



Cat

Tipo

Ranura De Orificio Central

Washer Type

Flat

Diámetro exterior (pulg)

0.812

Material

Acero para calce, Acero de carbono

Longitud (pulg)

0.009

Coating

Zinc Plated

Diámetro interno (pulg)

0.125

Forma del orificio central

No roscado

Thickness (in)

0.01


145-0106: Espaciador de válvula de 0,9 mm de grosor

145-0106: Espaciador de válvula de 0,9 mm de grosor

Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión



Cat

Tipo

Ranura De Orificio Central

Washer Type

Flat

Diámetro exterior (pulg)

0.812

Material

Acero para calce, Acero de carbono

Longitud (pulg)

0.035

Coating

Zinc Plated

Diámetro interno (pulg)

0.125

Forma del orificio central

No roscado

Thickness (in)

0.035


178-2554: Válvula de control de la presión del selector

178-2554: Válvula de control de la presión del selector

Válvula selectora de control de presión Cat® utilizada en el control hidráulico de la transmisión



Cat


8E-7713: Orificio restrictor de 9 mm de diámetro

8E-7713: Orificio restrictor de 9 mm de diámetro

Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras



Cat

Descripción del material

Acero

Color estándar

Marrón

Diámetro exterior (pulg)

0.433

Longitud (pulg)

1.374

Material

Carbon Steel


281-3154: Válvula de control selectora y de presión

281-3154: Válvula de control selectora y de presión

Válvula de control selectora y de presión Cat® para el sistema de transmisión



Cat


Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido