HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer077-4416: SKRUE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
077-4416: SKRUE
077-4416: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
077-4416: SKRUE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 077-4416
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 077-4416

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 077-4416

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-24
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 077-4416

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert