AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi077-4416: ȘURUB
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
077-4416: ȘURUB
077-4416: ȘURUB

Marcă: Cat

fallback-image
077-4416: ȘURUB

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1,25
Lungimea șurubului (mm): 31,75
Tip șurub: Cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 0,125
Lungime de prindere (mm): 3,17
Filet: Fin
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 3/8-24
Material: Oțel carbon
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Unități de măsurăSUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1,25
Lungimea șurubului (mm): 31,75
Tip șurub: Cap hexagonal
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert