HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer085-7530: STØTTERING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer
085-7530: STØTTERING
085-7530: STØTTERING

Støttering

Merke: Cat

Produktbilder
085-7530: STØTTERING
085-7530: STØTTERING
085-7530: STØTTERING
085-7530: STØTTERING
085-7530: STØTTERING

Støttering

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 085-7530
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 085-7530

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 1,3
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,05
Tverrsnittbredde (tommer): 0,05
Innvendig diameter (mm): 32,2
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: PTFE – polytetrafluoretylen
Tverrsnittbredde (mm): 1,2
Innvendig diameter (tommer): 1,27
Beskrivelse av materiale: PTFE gir suveren ytelse under bruk som involverer luft, motorolje, diesel og kjølevæske, men er følsom overfor installasjonsskader og smuss. Det fungerer bra i svært høy temperatur.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 085-7530

GRAVEMASKIN

5080 375-A 320B L 345B II 345B L 345C L 350-A 385C L 350-A L 365B II 325B L E200B 365C L 375-A L M325D L MH 365C L MH 330B L 385C L MH 350 L EL200B 365C 385B 365B

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M325C MH M325B W330B

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

M325D L MH

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert