এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
A Valve Stem Seal Backup Ring is used to provide additional support and stability to the O-ring located in the valve stem. It is made from high-quality plastic material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The primary purpose of the backup ring is to ensure a secure seal and minimize the risk of leakage, enhancing the reliability and performance of the unit.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Maintain their original shape even when compressed over time
Applications: A Valve Stem Seal Backup Ring acts as a mechanical barrier, preventing extrusion and damage to the O-ring by distributing the unit pressure evenly across the sealing surfaces, maintaining the integrity of the unit.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
A Valve Stem Seal Backup Ring is used to provide additional support and stability to the O-ring located in the valve stem. It is made from high-quality plastic material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The primary purpose of the backup ring is to ensure a secure seal and minimize the risk of leakage, enhancing the reliability and performance of the unit.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Maintain their original shape even when compressed over time
Applications: A Valve Stem Seal Backup Ring acts as a mechanical barrier, preventing extrusion and damage to the O-ring by distributing the unit pressure evenly across the sealing surfaces, maintaining the integrity of the unit.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 1.3
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 1.27
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.05
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.2
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.05
ভিতরে ব্যাস (mm): 32.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 1.3
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 1.27
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheeled Excavator
M325C MHM325BW330B
Front Shovel
5080
Excavator
375-A320B L345B II345B L345C L350-A385C L350-A L365B II325B LE200B365C L375-A LM325D L MH365C L MH330B L385C L MH350 LEL200B365C385B365B
Material Handler
M325D L MH
আরও দেখুন
Wheeled Excavator
M325C MHM325BW330B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
085-7530 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
085-7530 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
085-7530 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Valve Stem Seal Backup Ring is used to provide additional support and stability to the O-ring located in the valve stem. It is made from high-quality plastic material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The primary purpose of the backup ring is to ensure a secure seal and minimize the risk of leakage, enhancing the reliability and performance of the unit.
Attributes: • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability • Maintain their original shape even when compressed over time
Applications: A Valve Stem Seal Backup Ring acts as a mechanical barrier, preventing extrusion and damage to the O-ring by distributing the unit pressure evenly across the sealing surfaces, maintaining the integrity of the unit.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 085-7530 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 1.3
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 1.27
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.05
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.2
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.05
ভিতরে ব্যাস (mm): 32.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 085-7530 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
WHEELED EXCAVATOR
M325C MH M325B W330B
FRONT SHOVEL
5080
EXCAVATOR
375-A 320B L 345B II 345B L 345C L 350-A 385C L 350-A L 365B II 325B L E200B 365C L 375-A L M325D L MH 365C L MH 330B L 385C L MH 350 L EL200B 365C 385B 365B