HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer101-4306: Sekskantede umbrakobolter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
101-4306: Sekskantede umbrakobolter
101-4306: Sekskantede umbrakobolter

Metriske

Merke: Cat

Produktbilder
101-4306: Sekskantede umbrakobolter
101-4306: Sekskantede umbrakobolter
101-4306: Sekskantede umbrakobolter
101-4306: Sekskantede umbrakobolter
101-4306: Sekskantede umbrakobolter

Metriske

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
101-4306101-4306
3J-19073J-1907
155-2270155-2270
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 101-4306
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 101-4306

Måleenheter

USMetrisk
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M4x0.7
Bolt Length (mm): 45
Grip Length (mm): 25
Materiale: STÅL,Legert stål
Bolt Length (in): 1,772
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,984
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 101-4306

MOTOR – GENERATORSETT

3512E

GRAVEMASKIN

M318 M320

MOTOR – INDUSTRI

3512B 3512C 3516B

ASFALTUTLEGGER

AP-300D

PETROLEUMSPRODUKTER

3508C 3516C 3512E 3512C 3512B 2016 TH31-C9P TH35-C15I TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I 3512B 3512C

BÅTPRODUKTER

3516B G3512 3516E 3512C 3512B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert