Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉101-4306: 内六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
101-4306: 内六角头螺栓
101-4306: 内六角头螺栓

公制

品牌: Cat

产品图像
101-4306: 内六角头螺栓
101-4306: 内六角头螺栓
101-4306: 内六角头螺栓
101-4306: 内六角头螺栓
101-4306: 内六角头螺栓

公制

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
101-4306 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 101-4306 的技术规格

计量单位

美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M4x0.7
Bolt Length (mm): 45
Grip Length (mm): 25
材料: 合金钢,钢
Bolt Length (in): 1.772
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0.984
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 101-4306 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3512E

挖掘机

M318 M320

石油产品

3508C 3516C 3512E 3512C 3512B 2016 TH31-C9P TH35-C15I TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I 3512B 3512C

船用产品

3516B G3512 3516E 3512C 3512B

发动机 - 工业

3512B 3512C 3516B

沥青摊铺机

AP-300D

查看更多