HjemFørerhytterAndre førerhyttekomponenter105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
Hjem
FørerhytterAndre førerhyttekomponenter
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm

Cat® Stålsylinder med 20,47 cc gasskapasitet for kontrollkonsoll

Merke: Cat

Produktbilder
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm
105-0017: Sylinder med lengde 306 mm

Cat® Stålsylinder med 20,47 cc gasskapasitet for kontrollkonsoll

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 105-0017
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 105-0017

Beskrivelse:
En gassfjær inneholder gass under trykk i en sylinder og bruker et stempel til å øve kraft.

Egenskaper:
Cat®-gassfjærer brukes til å muliggjøre redusert kraftfrigjøring eller full utstrekning av en stempel- og stangkombinasjon.

Bruksområder:
Cat-gassfjærer brukes vanligvis til Caterpillar-bruksområder som åpning av vinduer, dører og luker. Les brukerhåndboken eller kontakt Cat-forhandleren for å få mer informasjon.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsen, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 105-0017

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 306 (Extended)
Lengde (mm): 80 (Stroke)
Total lengde (tommer): 12.047 (Extended)
Lengde (tommer): 3.15 (Stroke)
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 105-0017

MOTOR GRADER

12G 160G 140G 130G 120G 14G 16G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert