Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার

Cat® কন্ট্রোল কনসোলের জন্য 20.47cc গ্যাস ক্যাপাসিটি সহ ক্যাপাসিটি স্টিলের সিলিন্ডার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার
105-0017: 306mm দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার

Cat® কন্ট্রোল কনসোলের জন্য 20.47cc গ্যাস ক্যাপাসিটি সহ ক্যাপাসিটি স্টিলের সিলিন্ডার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
A Gas Spring Assembly contains compressed gas in a cylinder and uses a piston to exert force.

Attributes:
Cat® Gas Spring Assemblies are used to allow reduced force release or full extension of a piston and rod combination.

Application:
Cat Gas Spring Assemblies are commonly used in Caterpillar applications such as opening of windows, doors and hatches. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
A Gas Spring Assembly contains compressed gas in a cylinder and uses a piston to exert force.

Attributes:
Cat® Gas Spring Assemblies are used to allow reduced force release or full extension of a piston and rod combination.

Application:
Cat Gas Spring Assemblies are commonly used in Caterpillar applications such as opening of windows, doors and hatches. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 306 (Extended)
দৈর্ঘ্য (mm): 80 (Stroke)
মোট দৈর্ঘ্য (in): 12.047 (Extended)
দৈর্ঘ্য (in): 3.15 (Stroke)
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 306 (Extended)
দৈর্ঘ্য (mm): 80 (Stroke)
মোট দৈর্ঘ্য (in): 12.047 (Extended)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Motor Grader
12G160G140G130G120G14G16G
আরও দেখুন
Motor Grader
12G160G140G130G120G14G16G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
105-0017 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন