HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeskjærekantsegmenter109-9019: Skjærekantsegment
Hjem
SlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeskjærekantsegmenter
109-9019: Skjærekantsegment
109-9019: Skjærekantsegment

Segmentkantbeskyttelse 30 mm

Merke: Cat

Produktbilder
109-9019: Skjærekantsegment
109-9019: Skjærekantsegment
109-9019: Skjærekantsegment
109-9019: Skjærekantsegment
109-9019: Skjærekantsegment

Segmentkantbeskyttelse 30 mm

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 109-9019
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 109-9019

Måleenheter

USMetrisk
Bredde på ende (mm): 360
Lengde (mm): 315
Tykkelse (tommer): 1,181
Lengde (tommer): 12,4
Tykkelse (mm): 30
Depth (in): 14,173
Hole Spacing (in): 7,283
Width (in): 12,402
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 315
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 360
Hole Spacing (mm): 185
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 109-9019

HJULDOSER

966H 980GC 980H 980G 980L 980K 982M 980 980M 982XE 982 980G II 980XE

Vis flere
Relaterte deler
5P-8823
5P-8823: Plogbolt
Sjekk pris
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert