AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei109-9019: Segment margine ascuțită
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăSegmente de tăiere pentru marginea cupei
109-9019: Segment margine ascuțită
109-9019: Segment margine ascuțită

Protecție margine segment 30 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
109-9019: Segment margine ascuțită
109-9019: Segment margine ascuțită
109-9019: Segment margine ascuțită
109-9019: Segment margine ascuțită
109-9019: Segment margine ascuțită

Protecție margine segment 30 mm

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Cumpărate frecvent împreună
109-9019109-9019
220-9090220-9090
505-4058505-4058
Vizualizare toate piesele
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 109-9019
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 109-9019

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 315
Grosime (in): 1,181
Lățimea capătului (mm): 360
Grosime (mm): 30
Lungime (in): 12,4
Depth (in): 14,173
Hole Spacing (in): 7,283
Width (in): 12,402
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 315
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 360
Hole Spacing (mm): 185
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 109-9019

BULDOZER CU ROTI

966H 980GC 980H 980G 980L 980K 982M 980 980M 982XE 982 980G II 980XE

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5P-8823
5P-8823: Șurub plug
Verificare preț
3K-9770
3K-9770: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert