HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret
112-0858: 9,63 mm innvendig diameter på hylselageret

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 112-0858
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 112-0858

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 10
Innvendig diameter (tommer): 0,38
Utvendig diameter (mm): 14
Utvendig diameter (tommer): 0,56
Total lengde (mm): 10
Total lengde (tommer): 0,37
Materiale: Bronse, pulvermetall,PULVERISERT METALL
Type: RETT HYLSE
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 14
Omtrentlig total lengde (mm): 10
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 10
Krysshull: Nei
Internt spor: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 112-0858

RØRLEGGINGSMASKIN

PL83 PL87 583T 561N 587T 572R 572R II

KONTROLL-, STYRE-, OVERVÅKNINGS- OG TEKNOLOGIPRODUKTER

COMMAND

BULLDOSER

D9T D5R XL D5N D11R D11T D7R II D5R LGP D9 D6R XL D7R SERIES D8 D7 D6R D8T D6N D6R LGP D6R II D8R D10R D10T2 D10T D5R2 D10 D11

VEIHØVEL

16M 18M3 16M3 24M 24 16 18 140M 120M 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert