HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm

Cuscinetto a manicotto dritto

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm
112-0858: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 9,63 mm

Cuscinetto a manicotto dritto

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 112-0858

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 10,0
Diametro interno (pollici): 0,38
Diametro esterno (mm): 14,0
Diametro esterno (pollici): 0,56
Lunghezza totale (mm): 10,0
Lunghezza totale (pollici): 0,37
Materiale: METALLO SINTERIZZATO,Bronzo P/M
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Diametro interno approssimativo (mm): 10,0
Scanalatura interna: No
Lunghezza totale approssimativa (mm): 10,0
Fori trasversali: No
Scanalatura esterna: No
Diametro esterno approssimativo (mm): 14,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 112-0858

POSATUBI

PL83 PL87 583T 561N 587T 572R 572R II

TRATTORE CINGOLATO

D9T D5R XL D5N D11R D11T D7R II D5R LGP D9 D6R XL D7R SERIES D8 D7 D6R D8T D6N D6R LGP D6R II D8R D10R D10T2 D10T D5R2 D10 D11

PRODOTTI PER CONTROLLO, GUIDA ASSISTITA, MONITORAGGIO E SOLUZIONI TECNOLOGICHE

COMMAND

MOTORGRADER

16M 18M3 16M3 24M 24 16 18 140M 120M 160M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito