HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer132-6660: Eksosleddsett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer132-6660: Eksosleddsett
132-6660: Eksosleddsett

Cat® eksosleddsett

Merke: Cat

Produktbilder
132-6660: Eksosleddsett
132-6660: Eksosleddsett

Cat® eksosleddsett

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

132-6657: 80,4 mm diameter eksosbeskytter
132-6657: 80,4 mm diameter eksosbeskytterAntall: 2
132-6658: 80,4 mm diameter eksosbeskytter
132-6658: 80,4 mm diameter eksosbeskytterAntall: 2
180-3399: Eksosskjoldpakning
180-3399: EksosskjoldpakningAntall: 2
144-0367: 70,00 mm innvendig diameter båndklemme med fôring
144-0367: 70,00 mm innvendig diameter båndklemme med fôringAntall: 4
Viser 1 til 4 av 4
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 132-6660

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,06
Utvendig diameter (tommer): 0,2
Vekt (kg): 0,73
Lengde (mm): 218,44
Bredde (mm): 160,02
Høyde (mm): 55,88
Lengde (tommer): 8,6
Høyde (tommer): 2,2
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 132-6660

LASTEBILMOTOR

3406E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet