StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor132-6660: Uitlaatkoppelingskit
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor132-6660: Uitlaatkoppelingskit
132-6660: Uitlaatkoppelingskit

Cat® uitlaatkoppelingskit

Merk: Cat

Productafbeeldingen
132-6660: Uitlaatkoppelingskit
132-6660: Uitlaatkoppelingskit

Cat® uitlaatkoppelingskit

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

132-6658: 80,4 mm diameter uitlaatschild
132-6658: 80,4 mm diameter uitlaatschildAantal: 2
180-3399: Uitlaat schild pakking
180-3399: Uitlaat schild pakkingAantal: 2
144-0367: Bandklem met interne diameter van 70,00 mm met voering
144-0367: Bandklem met interne diameter van 70,00 mm met voeringAantal: 4
132-6657: 80,4 mm diameter uitlaatschild
132-6657: 80,4 mm diameter uitlaatschildAantal: 2
1 tot 4 van 4 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 132-6660

Meeteenheden

VSMetrisch
Dwarsdoorsnede diameter (in): 0,06
Buitendiameter (in): 0,2
Gewicht (kg): 0,73
Breedte (mm): 160,02
Hoogte (mm): 55,88
Lengte (mm): 218,44
Hoogte (in): 2,2
Lengte (in): 8,6
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 132-6660

TRUCKMOTOR

3406E

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen