HjemDrivverkGirkasser og komponenterTransmisjonsgir132-9637: TANNHJULSENHET
Hjem
DrivverkGirkasser og komponenterTransmisjonsgir
132-9637: TANNHJULSENHET
132-9637: TANNHJULSENHET

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Produktbilder
132-9637: TANNHJULSENHET
132-9637: TANNHJULSENHET
132-9637: TANNHJULSENHET
132-9637: TANNHJULSENHET
132-9637: TANNHJULSENHET

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 132-9637
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 132-9637

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 209,7
Inside Diameter (mm): 69,925
Width (mm): 152,3
Outside Diameter (in): 8,255
Inside Diameter (in): 2,752
Width (in): 5,996
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 132-9637

VEIHØVEL

140M 3 AWD 14L 12M 150 12M 3 AWD 163H 160M 3 AWD 135H NA 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 14 135H 160H NA 140M 160K 120M 160H 163H NA 160H ES 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert