HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver138-4534: Børsteskive
HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver138-4534: Børsteskive
138-4534: Børsteskive

Børsteskive (grønn)

Merke: Cat

Produktbilder
138-4534: Børsteskive
138-4534: Børsteskive

Børsteskive (grønn)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 138-4534

Måleenheter

USMetrisk
Farge: Grønn
Korning: 50
Akselstørrelse (mm): 6,4
Diameter (mm): 76,0,76,2
Maksimum driftshastighet (o/min): 20 000,0
Optimal driftshastighet (o/min): 15 000,0
Akselstørrelse (tommer): 1/4
Diameter (tommer): 3,0,3,0
Størrelse (mm): 3
Bruksområde: karbonfjerning, oppretting av misfarging fra sveis eller der plater for å fjerne belegg brukes
Størrelse (tommer): 3
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet