AloitusKorjaamon tarvikkeetHankaavaLevyt138-4534: Harjaslevy
AloitusKorjaamon tarvikkeetHankaavaLevyt138-4534: Harjaslevy
138-4534: Harjaslevy

Harjaslevy (vihreä)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
138-4534: Harjaslevy
138-4534: Harjaslevy

Harjaslevy (vihreä)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 138-4534 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Väri: Vihreä
Hioma-aine: 50
Akselin koko (mm): 6,4
Halkaisija (mm): 76,0,76,2
Maksimikäyttönopeus (kierr./min): 20 000,0
Optimaalinen käyttönopeus (kierr./min): 15 000,0
Akselin koko (in): 1/4
Halkaisija (in): 3,0,3,0
Koko (in): 3
Sovellus: Hiilen poisto, hitsin värimuutosten puhdistus tai pinnoitteenpoistolevyjen käyttö
Koko (mm): 3
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu