HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter139-5736: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
139-5736: BOLT
139-5736: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
139-5736: BOLT
139-5736: BOLT
139-5736: BOLT
139-5736: BOLT
139-5736: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 139-5736
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 139-5736

Måleenheter

USMetrisk
Material: Steel,Alloy Steel
Internal Groove: Greased through pin
Pin Type: Flag Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 76
Pin Diameter (in): 2,99
Length (mm): 302
Length (in): 11,89
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 139-5736

HJULDOSER

962G

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G IT62H IT62G II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert