HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter139-5869: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
139-5869: BOLT
139-5869: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
139-5869: BOLT
139-5869: BOLT
139-5869: BOLT
139-5869: BOLT
139-5869: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 139-5869
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 139-5869

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 63
Pin Diameter (in): 2,48
Length (mm): 191
Length (in): 7,52
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Notes: Greased through pin
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 139-5869

HJULDOSER

962G

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G IT62H IT62G II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert