HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer149-7726: O-RINGSTETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
149-7726: O-RINGSTETNING
149-7726: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
149-7726: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 149-7726
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 149-7726

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 3,53
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,139
Innvendig diameter (mm): 56,74
Innvendig diameter (tommer): 2,234
Materiale: NBR (70),Gummi
Kompatibel med: Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker
Dashstørrelse (tommer): 228
Material Hardness: 70A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 149-7726

MOTOR – GENERATORSETT

3608 3606 C280-16 3616

PETROLEUMSPRODUKTER

C280-12

BÅTPRODUKTER

C280-16 3616 C280-12 C280-6 C280-8

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert