AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare149-7726: Garnitură inelară
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
149-7726: Garnitură inelară
149-7726: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
149-7726: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 149-7726
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 149-7726

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3,53
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,139
Diametrul interior (mm): 56,74
Diametrul interior (in): 2,234
Material: NBR (70),Cauciuc
Dimensiune bord (in): 228
Compatibil cu: Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefină; Etilenglicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi pe bază de silicon; Apă, agenți de răcire a motorului pe bază de apă
Material Hardness: 70A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 149-7726

MOTOR - SET GENERATOR

3608 3606 C280-16 3616

PRODUSE MARINE

C280-16 3616 C280-12 C280-6 C280-8

PRODUSE PETROLIERE

C280-12

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert