HjemUndervognBeltekomponenterBelter157-1373: Belteplate
Hjem
UndervognBeltekomponenterBelter
157-1373: Belteplate
157-1373: Belteplate

Belteplate (ekstrem belastning, enkeltkammet, trapesformet)

Merke: Cat

Produktbilder
157-1373: Belteplate
157-1373: Belteplate
157-1373: Belteplate
157-1373: Belteplate
157-1373: Belteplate

Belteplate (ekstrem belastning, enkeltkammet, trapesformet)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 157-1373
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 157-1373

Måleenheter

USMetrisk
Boltstørrelse (mm): 3/4
Boltstørrelse (tommer): 3/4
Beltebredde (tommer): 7,98
Skobredde (mm): 610
Skotype: Ekstrem belastning, enkeltkammet, trapesformet
Skobredde (tommer): 24,016
Beltebredde (mm): 202,8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,29
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,29
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Shoe Section 1E Spec: 1E1729
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Plate Thickness (mm): 15
Plate Thickness (in): 0,591
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD,HDXL
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 157-1373

BULLDOSER

D6R D6R XL D6T D6T XL D6T XW D6XE D6 D6T XW PAT D6 XE

Vis flere
Sammenlign alternative deler
157-1373
Denne delen:
157-1373: Belteplate
Boltstørrelse (tommer)

3/4

Beltebredde (tommer)

7,98

Skobredde (tommer)

24,016

Beskrivelse

Belteplate (ekstrem belastning, enkeltkammet, trapesformet)

6Y-6287
Denne delen:
6Y-6287: 610 mm bred belteplate
Boltstørrelse (tommer)

3/4

Beltebredde (tommer)

8

Skobredde (tommer)

24,016

Beskrivelse

Cat® 610 mm bred, 610 Grouser belteplate gir forbedret trekkraft, stabilitet og støtte for understellet.

1Q-4930
Denne delen:
1Q-4930: 610 mm bred belteplate
Boltstørrelse (tommer)

3/4

Beltebredde (tommer)

8

Skobredde (tommer)

24,016

Beskrivelse

Cat® 610 mm bred, 610 Grouser belteplate gir forbedret trekkraft, stabilitet og støtte for understellet.

Relaterte deler
6Y-6286
6Y-6286: 560 mm bred belteplate
Sjekk pris
6Y-6389
6Y-6389: 560 mm bred belteplate
Sjekk pris
540-3825
540-3825: Belteplate
Sjekk pris
540-3827
540-3827: Belteplate
Sjekk pris
125-5167
125-5167: BELTEPLATE
Sjekk pris
266-0088
266-0088: BELTEPLATE
Sjekk pris
289-5214
289-5214: Belteplate
Sjekk pris
1Q-4625
1Q-4625: Belteplate
Sjekk pris
237-7531
237-7531: Belteplate
Sjekk pris
169-5868
169-5868: 915 mm bred belteplate
Sjekk pris
1Q-4973
1Q-4973: 760 mm bred løpesko
Sjekk pris
133-2890
133-2890: Enkeltkammet belteplate, moderat belastning
Sjekk pris
283-8702
283-8702: Belteplate
Sjekk pris
294-4980
294-4980: 790 mm bred belteplate
Sjekk pris
218-3387
218-3387: 710 mm bred belteplate
Sjekk pris
138-5774
138-5774: 760 mm bred løpesko
Sjekk pris
246-5203
246-5203: Belteplate
Sjekk pris
266-0089
266-0089: BELTEPLATE
Sjekk pris
537-6856
537-6856: 660 mm Single Grouser Track Sko
Sjekk pris
246-5211
246-5211: Belteplate
Sjekk pris
234-9704
234-9704: Belteplate
Sjekk pris
242-8904
242-8904: 915 mm bred beltesko
Sjekk pris
246-5213
246-5213: 760 mm bred senterhullbelteplate
Sjekk pris
1Q-4728
1Q-4728: 915 mm bred belteplate
Sjekk pris
196-1235
196-1235: BELTEPLATE
Sjekk pris
270-2672
270-2672: BELTEPLATE
Sjekk pris
294-0567
294-0567: 710 mm bred belteplate
Sjekk pris
246-5140
246-5140: Belteplate
Sjekk pris
235-1397
235-1397: Belteplate
Sjekk pris
294-4979
294-4979: 790 mm Single beltesko
Sjekk pris
234-9700
234-9700: 915 mm bred belteplate
Sjekk pris
196-7839
196-7839: 915 mm bred belteplate
Sjekk pris
234-9705
234-9705: Belteplate
Sjekk pris
6Y-8973
6Y-8973: 760 mm bred løpesko
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert