AccueilTrain de roulementComposants de chaînePatins de chaîne157-1373: Patin de chaîne
Accueil
Train de roulementComposants de chaînePatins de chaîne
157-1373: Patin de chaîne
157-1373: Patin de chaîne

Patin de chaîne (service intensif, simple arête, trapézoïdal, droit)

Marque: Cat

Images du produit
157-1373: Patin de chaîne
157-1373: Patin de chaîne
157-1373: Patin de chaîne
157-1373: Patin de chaîne
157-1373: Patin de chaîne

Patin de chaîne (service intensif, simple arête, trapézoïdal, droit)

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 157-1373
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 157-1373

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
Largeur des patins (mm): 610
Inclinaison de chaîne (in): 7,98
Largeur du patin (in): 24,016
Taille de vis (mm): 3/4
Inclinaison de chaîne (mm): 202,8
Taille de vis (in): 3/4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,29
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,29
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Shoe Section 1E Spec: 1E1729
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Plate Thickness (mm): 15
Plate Thickness (in): 0,591
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD,HDXL
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 157-1373

TRACTEUR À CHAÎNES

D6R D6R XL D6T D6T XL D6T XW D6XE D6 D6T XW PAT D6 XE

Voir plus
Comparaison avec pièces alternatives
157-1373
Cette pièce:
157-1373: Patin de chaîne
Inclinaison de chaîne (in)

7,98

Largeur du patin (in)

24,016

Taille de vis (in)

3/4

Description

Patin de chaîne (service intensif, simple arête, trapézoïdal, droit)

6Y-6287
Cette pièce:
6Y-6287: Patin de chaîne de 610 mm de large
Inclinaison de chaîne (in)

8

Largeur du patin (in)

24,016

Taille de vis (in)

3/4

Description

Les patins de chaîne à 610 arêtes de 610 mm de large Cat® offrent une traction, une stabilité et un soutien accrus pour le train de roulement.

1Q-4930
Cette pièce:
1Q-4930: Patin de chaîne de 610 mm de large
Inclinaison de chaîne (in)

8

Largeur du patin (in)

24,016

Taille de vis (in)

3/4

Description

Les patins de chaîne à 610 arêtes de 610 mm de large Cat® offrent une traction, une stabilité et un soutien accrus pour le train de roulement.

Pièces associées
6Y-6286
6Y-6286: Patin de chaîne de largeur 560 mm
Vérifier le prix
6Y-6389
6Y-6389: Patin de chaîne de largeur 560 mm
Vérifier le prix
540-3825
540-3825: Patin de chaîne
Vérifier le prix
540-3827
540-3827: Patin de chaîne
Vérifier le prix
125-5167
125-5167: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
266-0088
266-0088: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
289-5214
289-5214: Patin de chaîne
Vérifier le prix
1Q-4625
1Q-4625: Patin de chaîne
Vérifier le prix
237-7531
237-7531: Patin de chaîne
Vérifier le prix
169-5868
169-5868: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
1Q-4973
1Q-4973: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
133-2890
133-2890: Patin de chenille à crampon simple pour service modéré
Vérifier le prix
283-8702
283-8702: Patin de chaîne
Vérifier le prix
294-4980
294-4980: Patin à chaîne de 790 mm de large
Vérifier le prix
218-3387
218-3387: Patin de chaîne de 710 mm de large
Vérifier le prix
138-5774
138-5774: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
246-5203
246-5203: Patin de chaîne
Vérifier le prix
266-0089
266-0089: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
537-6856
537-6856: Patins de chaîne à simple arête 660 mm
Vérifier le prix
246-5211
246-5211: Patin de chaîne
Vérifier le prix
234-9704
234-9704: Patin de chaîne
Vérifier le prix
242-8904
242-8904: Patin de chaîne 915 mm de largeur
Vérifier le prix
246-5213
246-5213: Patin de chenille à trou central de 760 mm de large
Vérifier le prix
1Q-4728
1Q-4728: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
196-1235
196-1235: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
270-2672
270-2672: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
294-0567
294-0567: Patin de chaîne à arête large de 710 mm
Vérifier le prix
246-5140
246-5140: Patin de chaîne
Vérifier le prix
235-1397
235-1397: Patin de chaîne
Vérifier le prix
294-4979
294-4979: Patin de chaîne à simple arête de 790 mm de long
Vérifier le prix
234-9700
234-9700: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
196-7839
196-7839: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
234-9705
234-9705: Patin de chaîne
Vérifier le prix
6Y-8973
6Y-8973: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert