HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSlitedelsmuttere157-2284: LÅSEMUTTER
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSlitedelsmuttere
157-2284: LÅSEMUTTER
157-2284: LÅSEMUTTER

Merke: Cat

fallback-image
157-2284: LÅSEMUTTER

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Annet blandet: Metall-ikke-metall,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,025
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Drive (in): 0,93
Thickness (mm): 9,93
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,391
Drive (mm): 23,62
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Annet blandet: Metall-ikke-metall,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,025
Nut Type: Hex
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
HjulgåEnde Gravemaskin
M325C MHW330BW345B IIM325B
Hjullaster
914G
Hjuldoser
844854854G854K844H844K928G924GZ950G II950G962G938G II924F924G962G II980G938G
Kompaktlaster
267277B257287267B277257B247287B247B226B252B216B268B216242B228226246B236232232B248246242262248B236B252262B
MaterialhåNdteringsmaskin
M325D L MH
Anleggsdumper
793D789D773793F785DD10R771D771C777E775D775B773E793F CMD775F797793F OEM775E775D793D793B793C793F789C789D777C789B777D777F793F XQ773E772773D797F770773F769D769C785C785D797B773B785B776D776C784C784B
VeihøVel
24H16M
Arbeidsredskap
QUICK COUPLER
Gravemaskin
322B L345B II345B L324D FM LL330-A L325D FM LL325B L324D FMM325D MH320D L325C FM330B L345B325D FM320D325D MH345B II MH320D FM330C FMM325D L MH
Bulldoser
D7RD6R IIID9D8D8TD8RD10T2D10D11D9TD9RD8R IID9 GCD6R IID10ND8GCD10RD10TD11ND11RD11TD7R IID6T
Skogsdriftprodukter
HA771HA871TK381TK371TK7321190TTK722TK721TK752TK7511190511TK7415225215325411290T1390551552TK711
Gravelaster
438C426C436C416C428C
Innebygd RedskapsbæRer
IT14G2IT24FIT12BIT14GIT28GIT28F
Jordkomprimator
826G
Vis flere
HjulgåEnde Gravemaskin
M325C MHW330BW345B IIM325B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert