หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินน็อตอุปกรณ์งานดิน157-2284: LOCKNUT
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินน็อตอุปกรณ์งานดิน
157-2284: LOCKNUT
157-2284: LOCKNUT

แบรนด์: Cat

fallback-image
157-2284: LOCKNUT

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 157-2284
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 157-2284

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 157-2284

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,ผสมอื่น ๆ : โลหะ-อโลหะ,เหล็กคาร์บอน
Thread Size (in): 0.025
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Drive (in): 0.93
Thickness (mm): 9.93
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.391
Drive (mm): 23.62
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 157-2284

รถตักหมุนรอบตัว

267 277B 257 287 267B 277 257B 247 287B 247B 226B 252B 216B 268B 216 242B 228 226 246B 236 232 232B 248 246 242 262 248B 236B 252 262B

รถบดดิน

826G

เครื่องขนย้ายวัสดุ

M325D L MH

รถหน้าตักหลังขุด

438C 426C 436C 416C 428C

อุปกรณ์พิเศษ

QUICK COUPLER

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT14G2 IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793D 789D 773 793F 785D D10R 771D 771C 777E 775D 775B 773E 793F CMD 775F 797 793F OEM 775E 775D 793D 793B 793C 793F 789C 789D 777C 789B 777D 777F 793F XQ 773E 772 773D 797F 770 773F 769D 769C 785C 785D 797B 773B 785B 776D 776C 784C 784B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

HA771 HA871 TK381 TK371 TK732 1190T TK722 TK721 TK752 TK751 1190 511 TK741 522 521 532 541 1290T 1390 551 552 TK711

รถขุด

322B L 345B II 345B L 324D FM LL 330-A L 325D FM LL 325B L 324D FM M325D MH 320D L 325C FM 330B L 345B 325D FM 320D 325D MH 345B II MH 320D FM 330C FM M325D L MH

รถดันล้อยาง

844 854 854G 854K 844H 844K

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D6R III D9 D8 D8T D8R D10T2 D10 D11 D9T D9R D8R II D9 GC D6R II D10N D8GC D10R D10T D11N D11R D11T D7R II D6T

รถเกรดดิน

24H 16M

รถตักล้อยาง

928G 924GZ 950G II 950G 962G 938G II 924F 924G 962G II 980G 938G 914G

รถขุดล้อยาง

M325C MH W330B W345B II M325B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน