HjemElektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerAndre ledningsnett og kabler159-8052: Ledning, elektrisk
Hjem
Elektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerAndre ledningsnett og kabler
159-8052: Ledning, elektrisk
159-8052: Ledning, elektrisk

Cat® elektrisk kabel

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
159-8052: Ledning, elektrisk
159-8052: Ledning, elektrisk
159-8052: Ledning, elektrisk
159-8052: Ledning, elektrisk
159-8052: Ledning, elektrisk

Cat® elektrisk kabel

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 159-8052
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 159-8052

Måleenheter

USMetrisk
Standardfarge: Svart
Bulk Unit of Measure: CM
Utvendig diameter (mm): 18,5
Temperatur (°C): -40° til +125°
Ledningsdimensjon (AWG): 000
Utvendig diameter (tommer): 0,74
Temperatur (°F): -40° til +257°
Material: Alloy Copper
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 159-8052

MOTOR – INDUSTRI

C7

GRUVEDUMPER

AD55

ROTARY MIXER

RM500B RM800

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R2900 XE 6015B 6020 6015 6020B LD350

HJULDOSER

988K XE 988 XE

SKRAPELASTER

627G 637G

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3037

ANLEGGSDUMPER

785D 793D 797 793D 793B 793C 789C 777C 785C 777D 785D 797B 776D 776C

VEIHØVEL

24 14M

BÅTPRODUKTER

C4.4 G3520 C32 C175-20 G3512 C175-16 3516C GEN C3.3 3516B GEN 3516C 3516 3516B 3512 3516E 3512C 3512B

MOTOR – GENERATORSETT

G3520

GRAVEMASKIN

326 GC 395 MH3295 374 3101

CHALLENGER

85C

BULLDOSER

D10T2 D11R D11T D7E LGP D7E

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM800 RM500B RM600 RM800 RM500B RM500

SKOGSDRIFTPRODUKTER

2590 541 552 2 1390 551 552 541 2 FM528 FM528 LL

ASFALTKOMPAKTOR

CP-64 CP-663E CS-56 CP-56 CP-573E CP-533E CS-573E CS-533E CB-534D CS-663E CS-683E CS-76 CS-74 CP-563E CP-76 CS-583E CS-563E CP-74 CS-64 CB-564D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert