HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett170-0567: Ombyggingssett for vannpumpe
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
170-0567: Ombyggingssett for vannpumpe
170-0567: Ombyggingssett for vannpumpe

Ombyggingssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Produktbilder
170-0567: Ombyggingssett for vannpumpe
170-0567: Ombyggingssett for vannpumpe

Ombyggingssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

172-5185: 47,8 mm vannpumpeaksel med ytre diameter
172-5185: 47,8 mm vannpumpeaksel med ytre diameterAntall: 1
1K-6985: Innvendig låsering
1K-6985: Innvendig låseringAntall: 1
9X-6458: 3 mm tykk hard skive
9X-6458: 3 mm tykk hard skiveAntall: 1
169-1750: 24,12 mm bred vannpumpetetning
169-1750: 24,12 mm bred vannpumpetetningAntall: 1
6H-3957: 40 mm varmebehandlet kulelager
6H-3957: 40 mm varmebehandlet kulelagerAntall: 2
6K-3771: 7/16''-14 x 1 1/2'' 12-punkts hodebolt
6K-3771: 7/16''-14 x 1 1/2'' 12-punkts hodeboltAntall: 1
0S-1594: 3/8-16 sekskantet hodebolt
0S-1594: 3/8-16 sekskantet hodeboltAntall: 1
5M-2894: 10,2 mm innvendig diameter skive
5M-2894: 10,2 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
172-0038: 0,8 mm tykk vannpumpetetningspakning
172-0038: 0,8 mm tykk vannpumpetetningspakningAntall: 1
154-4482: 22,23 mm innvendig diameter Tetning med leppe
154-4482: 22,23 mm innvendig diameter Tetning med leppeAntall: 1
175-7904: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning
175-7904: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
4N-5834: 13 mm tykt skumfilter
4N-5834: 13 mm tykt skumfilterAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 170-0567

Måleenheter

USMetrisk
Høyde (tommer): 0,98
Lengde (tommer): 2,49
Vekt (kg): 1,45
Bredde (tommer): 0,71
Settet inneholder: Lager, filter, holder, tetninger
Lengde (mm): 190,5
Bredde (mm): 190,5
Høyde (mm): 55,9
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 170-0567

MOTOR – INDUSTRI

3304 3306 3306B D333C D330C

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1300G R1300 R1300G II

HYDRAULISK MINIGRAVER

304.5

HJULDOSER

966F II 972G 966F G936 950B 966G 950F 970F 950F II

RAMMESTYRT DUMPER

D35C D300D D300B D250E D400D D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II

SKRAPELASTER

623 615C 627B 627E 615C II 621B 615 627E 615C

VEIHØVEL

12H NA 12H ES 160H 163H NA 140H NA 140H ES 143H 160H NA

BÅTPRODUKTER

3304 3306 3304B 3306B

MOTOR – GENERATORSETT

3306 3304 3304B

GRAVEMASKIN

330-A 330 L 330-A L 330B 330B L

MOTOR – LASTEBIL

1673C 3306C 3306B 3306

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

528B 545 518C 530B

BULLDOSER

D6H XR D7G D7H D6GC D6H II D6G2 XL D6D D6G D6H

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT28B

JORDKOMPRIMATOR

815B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert