HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerValseelementer177-4147: Lager - kjegle (resistant)
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerLagre og fôringerValseelementer
177-4147: Lager - kjegle (resistant)
177-4147: Lager - kjegle (resistant)

Cat® konisk rullelager (kun kjegle)

Merke: Cat

Produktbilder
177-4147: Lager - kjegle (resistant)
177-4147: Lager - kjegle (resistant)
177-4147: Lager - kjegle (resistant)
177-4147: Lager - kjegle (resistant)
177-4147: Lager - kjegle (resistant)

Cat® konisk rullelager (kun kjegle)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 177-4147

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 384,175
Bredde (mm): 104,775
Innvendig diameter (tommer): 15,125
Bredde (tommer): 4,125
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 177-4147

GRUVEDUMPER

AD45 AD55B AD55 AE40 AE40 II AD40 AD60

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert