HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker188-8880: RING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker
188-8880: RING
188-8880: RING

Cat® 85mm Outer Diameter Eccentric Weight Housing Shaft Ring

Merke: Cat

Produktbilder
188-8880: RING
188-8880: RING
188-8880: RING
188-8880: RING
188-8880: RING

Cat® 85mm Outer Diameter Eccentric Weight Housing Shaft Ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 188-8880
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 188-8880

Måleenheter

USMetrisk
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 85
Inside Diameter (mm): 76,2
Thickness (mm): 4,5
Outside Diameter (in): 3,346
Thickness (in): 0,177
Inside Diameter (in): 3
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 188-8880

ASFALTKOMPAKTOR

CB16 CB15 CB15 CB16 CCS9 CS-431C CS-433C CB-564D CB-64 CB-66B CB-68B CB-535B CB-534C CB-534B CB-634C CB-634D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert