HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer1H-9456: Sekskantet bolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
1H-9456: Sekskantet bolt
1H-9456: Sekskantet bolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
1H-9456: Sekskantet bolt
1H-9456: Sekskantet bolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1H-9456
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1H-9456

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkfosfat + olje
Lengde på grep (tommer): 0,136
Grip Length (mm): 3,45
Materiale: Stål,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1H-9456

MOTOR – INDUSTRI

D353C D353E D353D G353D

HJULLASTER

910

RØRLEGGINGSMASKIN

572F 571F 594 561B 561C

HJULDOSER

824C 814F II 814 950B/950E 950B 950E 916 G910 926 980B 980C 926E 966D 966C 966E

SKRAPELASTER

627 627B 627 637B 631C 631B 639D 627B 637 657 657B

ANLEGGSDUMPER

772 770 785D 773GC 771D 772G 770G 785 789 772G OEM 770G 789C 789B 772G 785G 770G OEM 769D 769C 785C 785D 785B 776B 768C

VEIHØVEL

12G 120 12F 140G 140 14G 14E

BÅTPRODUKTER

D353E D337 3516 3512 D353C D353D 3508 D333A D333B

ROTARY CUTTER

RC20

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

56 55

GRAVEMASKIN

235C 235 215 235B 235C

BELTELASTER

931C II 951C 951B 935B 941B 977K 931 931B 931C 955K 955L 941 953

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

528

BULLDOSER

D7F D3 D5 D9E D9G D3C II D3B D3C D4B D4D D4E D4E SR D5H D6C D6H 143 140 6 5 4 5A 5P 5S 6A 6S 6SU 4A

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT12

JORDKOMPRIMATOR

825C 815F II 815 816F II 816 826C

Vis flere
Relaterte deler
5P-8247
5P-8247: 3,5 mm tykk hard skive
Sjekk pris
2S-7593
2S-7593: 17 mm innvendig diameter skive
Sjekk pris
4K-0367
4K-0367: 0,625" sekskantmutter
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert