Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty1H-9456: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
1H-9456: Śruba z łbem sześciokątnym
1H-9456: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
1H-9456: Śruba z łbem sześciokątnym
1H-9456: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
1H-94561H-9456
6V-08526V-0852
6V-39656V-3965
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 1H-9456
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 1H-9456

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Długość uchwytu (cale): 0,136
Grip Length (mm): 3,45
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 1H-9456

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

56 55

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

572F 571F 594 561B 561C

ROTARY CUTTER

RC20

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

D353C D353E D353D G353D

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

D353E D337 3516 3512 D353C D353D 3508 D333A D333B

SPYCHARKI KOŁOWE

824C 814F II 814 950B/950E 950B 950E 916 G910 926 980B 980C 926E 966D 966C 966E

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12G 120 12F 140G 140 14G 14E

ZGARNIARKI KOŁOWE

627 627B 627 637B 631C 631B 639D 627B 637 657 657B

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT12

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

528

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7F D3 D5 D9E D9G D3C II D3B D3C D4B D4D D4E D4E SR D5H D6C D6H 143 140 6 5 4 5A 5P 5S 6A 6S 6SU 4A

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

931C II 951C 951B 935B 941B 977K 931 931B 931C 955K 955L 941 953

KOPARKI GĄSIENICOWE

235C 235 215 235B 235C

ŁADOWARKI KOŁOWE

910

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

772 770 785D 773GC 771D 772G 770G 785 789 772G OEM 770G 789C 789B 772G 785G 770G OEM 769D 769C 785C 785D 785B 776B 768C

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

825C 815F II 815 816F II 816 826C

Wyświetl więcej
Powiązane części
5P-8247
5P-8247: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mm
Sprawdź cenę
2S-7593
2S-7593: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17 mm
Sprawdź cenę
4K-0367
4K-0367: Nakrętka sześciokątna 0,625"r
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem