Hjem1S-4126: SKRUE
Hjem1S-4126: SKRUE
1S-4126: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
1S-4126: SKRUE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-14
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Skrapelaster
651641657666
Vis flere
Skrapelaster
651641657666
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1S-4126
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 1S-4126

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 1S-4126

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-14
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1S-4126

SKRAPELASTER

651 641 657 666

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert