Aloitus1S-4126: BOLT
Aloitus1S-4126: BOLT
1S-4126: BOLT

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
1S-4126: BOLT
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-14
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäTraktorikaavinvaunu
651641657666
Näytä enemmän
PyöRäTraktorikaavinvaunu
651641657666
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa