HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' sekskantbolt med sekskantet hode

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1T-0446
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1T-0446

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,125
Lengde på grep (mm): 3,17
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1T-0446

BELTELASTER

931C II 935C 935B 939 933 931B 931C 935C II

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

RØRLEGGINGSMASKIN

583R 572G 571G 572R II PL87 587T 587R PL72 578 572R

HJULLASTER

910

HJULDOSER

G926 916 G910 G916 926 926E

BULLDOSER

163 153 D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7F D7G D7H D6R III D6G2 LGP D8R D6GC D8N D6H II D6R STD D3C II D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6R XL D6R II D3C III D4C III D6T XW D3B D3C D4C II D4B D6T XL D5C III D7R SERIES D8GC D4C D5C D7R II D6C D6D D7G2 D6R D6T D6R LGP D7R XR D6E D6G D6H 3 7 6 4 8 951 955 4P 6 D5C PATLGP 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 5A PAT 3P 8SU D5C PAT

SKRAPELASTER

613 613C II 613B 613C

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

ARBEIDSREDSKAP

931 D3

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

53 57H 56 55 56H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert