AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
1T-0446: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 1T-0446
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 1T-0446 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,125
Kahvan pituus (mm): 3,17
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 1T-0446

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

53 57H 56 55 56H

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

G926 916 G910 G916 926 926E

IT-KUORMAAJA

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

PYÖRÄKUORMAAJA

910

KAHLAUSTRAKTORI

D7R II

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

613 613C II 613B 613C

TELAKETJUKUORMAAJA

931C II 935C 935B 939 933 931B 931C 935C II

TELAPUSKUTRAKTORI

163 153 D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7F D7G D7H D6R III D6G2 LGP D8R D6GC D8N D6H II D6R STD D3C II D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6R XL D6R II D3C III D4C III D6T XW D3B D3C D4C II D4B D6T XL D5C III D7R SERIES D8GC D4C D5C D7R II D6C D6D D7G2 D6R D6T D6R LGP D7R XR D6E D6G D6H 3 7 6 4 8 951 955 4P 6 D5C PATLGP 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 5A PAT 3P 8SU D5C PAT

TYÖLAITE

931 D3

PUTKENLASKIJA

583R 572G 571G 572R II PL87 587T 587R PL72 578 572R

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa