HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7

Cat® Reman C7 HEUI-drivstoffsystemsettet inneholder 6 Cat Reman-innsprøytningsdyser pluss Cat Reman HEUI-pumpe, sensor for innsprøytningsaktiveringstrykk (IAP), ledninger, festebolter, tetninger og O-ringer.

Merke: Cat

Produktbilder
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7
20R-0641: Cat® Reman motoroverhalingssett HEUI-Powerpack-C7

Cat® Reman C7 HEUI-drivstoffsystemsettet inneholder 6 Cat Reman-innsprøytningsdyser pluss Cat Reman HEUI-pumpe, sensor for innsprøytningsaktiveringstrykk (IAP), ledninger, festebolter, tetninger og O-ringer.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

227-5904: 104 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
227-5904: 104 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
249-5294: Ledningsnett for sensor
249-5294: Ledningsnett for sensorAntall: 1
235-9651: M8-1,25 x 61 mm sekskantkontakt hodebolt
235-9651: M8-1,25 x 61 mm sekskantkontakt hodeboltAntall: 12
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
248-2169: 34,5MPa ståltrykksensor
248-2169: 34,5MPa ståltrykksensorAntall: 1
20R-8057: Cat® Reman Fuel Injector
20R-8057: Cat® Reman Fuel InjectorAntall: 6
20R-6642: Pumpeinnsprøytningssett
20R-6642: PumpeinnsprøytningssettAntall: 1
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetning
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 2
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 20R-0641
Effektområde: 190-210
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 20R-0641

MOTOR – LASTEBIL

C7

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert