Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper213-6926: Slagnøkkel
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
213-6926: Slagnøkkel
213-6926: Slagnøkkel

Cat® metrisk pipenøkkel (10 mm) (1/2-tommers drev) (6-punkts)

Merke: Cat

Produktbilder
213-6926: Slagnøkkel
213-6926: Slagnøkkel

Cat® metrisk pipenøkkel (10 mm) (1/2-tommers drev) (6-punkts)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 213-6926

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 38,1
Lengde (tommer): 1,5
Width (mm): 15
Width (in): 0,591
Color: Black
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Material: Cold Formed Steel
Størrelse (mm): 10,0
Total lengde (tommer): 1,5
Total bredde (mm): 15
Finsk: Svart oksid
Total lengde (mm): 38,1
Standardfarge: Svart
Total bredde (tommer): 0,6
Beskrivelse av materiale: Stål
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert